Support SL20080 avec 2x 2 P+T (Fr.) bp SL200809609010

EAN
4012740895675
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Accessoires
  • Pré-équipé avec
    Prise de courant
Dimensions
  • Hauteur
    80 mm
  • Largeur
    20 mm
Equipement
  • Boîtier vide
    Non
Tension
  • Tension nominale
    230 - 230 V
Matière
  • Couleur
    Blanc paloma
  • Code RAL
    9010
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    5 - 60 °C

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024