SL200809119016

Support universel SL20080 blanc signalisation
EAN
4012740018166
Quantité
1
Prix*
18,54 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      • par serrage et Vissable
  • Compatibilité
    • Format appareillages compatibles
      • Standard 60mm
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      • 48 mm
    • Hauteur produit installé
      • 171 mm
    • Hauteur de goulotte
      • 80 mm
    • Longueur
      • 102 mm
    • Largeur de goulotte
      • 20 mm
    • Format
      • Appareillage en saillie
  • Matières
    • Couleur
      • blanc signalisation
    • Couleur
      • blanc  
    • Couleur RAL
      • RAL 9016 - Blanc signalisation
    • Matière
      • matière plastique
    • Groupe de matériau
      • matèrial mélanger
  • Accessoires inclus
    • Equipé de
      • vide
  • Equipement
    • Nombre d'unités
      • 1
  • Standards
    • Homologations
      • CE
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      • Oui
  • Température
    • Température ambiante
      • -5…65 °C
Documentations
Déclaration UE de conformité pour SL200809119016 48 KBPDFTélécharger
Licence produit pour SL200809119016 1 MBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2021