SL200809039016

Support SL20080 nu blanc signalisation
EAN
4012740018104
Quantité
1
Prix*
24,94 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      • par serrage et Vissable
  • Compatibilité
    • Format appareillages compatibles
      • 45x45 mm
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      • 80 mm
    • Largeur de goulotte
      • 20 mm
    • Format
      • Appareillage en saillie
  • Matières
    • Couleur
      • blanc signalisation
    • Couleur
      • blanc  
    • Couleur RAL
      • RAL 9016 - Blanc signalisation
    • Matière
      • mélange de matériaux
    • Groupe de matériau
      • matèrial mélanger
  • Accessoires inclus
    • Equipé de
      • vide
  • Equipement
    • Nombre d'unités
      • 1
  • Standards
    • Homologations
      • CE
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      • Oui
  • Température
    • Température ambiante
      • -5…65 °C
Documentations
Déclaration UE de conformité pour SL200809039016 48 KBPDFTélécharger
Notice d'installation pour SL200809039016 1 MBPDFTélécharger
Licence produit pour SL200809039016 1 MBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2021