SL20080819016

Adapteur pour moulure SL 20x80mm et EK 40x40mm blanc signalisation
EAN
4012740018050
Quantité
1
Prix*
19,32 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      • maintenu par le couvercle
  • Compatibilité
    • Compatibilité produits
      • SL - EK40040
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      • 80 mm
    • Longueur
      • 85 mm
    • Largeur de goulotte
      • 20 mm
  • Porte, couvercle
    • Couvercle avec joint
      • Non
  • Matières
    • Couleur
      • blanc signalisation
    • Matière
      • ABS
    • Groupe de matériau
      • plastique
    • Type de traitement de surface
      • spécial
  • Installation, montage
    • Perforation de socle
      • Sans poinçonnage de base
  • Accessoires inclus
    • Configuration de la pièce de forme
      • Moulé
  • Equipement
    • Adaptateur profilé plinthe avec
      • Eckkanal
  • Standards
    • Homologations
      • CE
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      • Oui
Documentations
Licence produit pour SL20080819016 1 MBPDFTélécharger
Déclaration UE de conformité pour SL20080819016 48 KBPDFTélécharger
Notice d'installation pour SL20080819016 718 KBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2021