SL200807D6

Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x80mm sucupira
EAN
4012740895392
Quantité
1
Prix*
9,44 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      serrage
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      80 mm
    • Largeur de goulotte
      20 mm
  • Matières
    • Couleur
      Sucupira
    • Matière
       PC-ABS
    • Groupe de matériau
      plastique
  • Standards
    • Homologations
      CE
    • Directive européenne RoHs
      conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Oui
  • Température
    • Température ambiante
      -5 °C
      65 °C
  • Identification
    • Mots clés
      Accessoires Plinthe ; Joint de Couvercle ; Largeur 80 mm ; Hauteur 20 mm ; Décor Sucupira
Documentations
Déclaration UE de conformité pour SL200807D6 48 KBpdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Système de plinthes SL pour le tertiare et l'habitat 6550 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020