SL2008069016

Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm blanc signalisation
EAN
4012740018036
Quantité
1
Prix*
7,91 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      • serrage
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      • 80 mm
    • Largeur de goulotte
      • 20 mm
  • Matières
    • Couleur
      • blanc signalisation
    • Couleur RAL
      • RAL 9016 - Blanc signalisation
    • Matière
      •  PC-ABS
    • Groupe de matériau
      • plastique
    • Type de traitement de surface
      • non traitée
  • Standards
    • Homologations
      • CE
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      • Oui
  • Température
    • Température ambiante
      • -5…65 °C
Documentations
Déclaration UE de conformité pour SL2008069016 48 KBPDFTélécharger
Licence produit pour SL2008069016 1 MBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2021