SL200804D6

Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x80mm sucupira
EAN
4012740895231
Quantité
1
Prix*
16,65 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      • serrage
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      • 80 mm
    • Largeur de goulotte
      • 20 mm
  • Porte, couvercle
    • Couvercle avec joint
      • Non
  • Matières
    • Couleur
      • Sucupira
    • Matière
      • ABS
    • Groupe de matériau
      • plastique
    • Type de traitement de surface
      • tampographié
  • Configuration
    • Plage angulaire
      • 83 / 135 °
  • Accessoires inclus
    • Configuration de la pièce de forme
      • Moulé
  • Standards
    • Homologations
      • CE
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      • IP40
    • Sans halogène
      • Oui
    • Résistance au choc
      • IK07
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      • 5…60 °C
  • Température
    • Température ambiante
      • 5…60 °C
Documentations
Licence produit pour SL200804D6 1 MBPDFTélécharger
Déclaration UE de conformité pour SL200804D6 48 KBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2021