SL200803D6

Angle extérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x80mm sucupira
EAN
4012740895156
Quantité du produit
1
Prix*
15,01 € HT/pièce*
Architecture
Mode de fixationserrage
Dimensions
Hauteur de goulotte80 mm
Largeur de goulotte20 mm
Porte, couvercle
Couvercle avec jointNon
Matières
CouleurSucupira
MatièreABS
Groupe de matériauplastique
Type de traitement de surfacetampographié
Configuration
Plage angulaire83 / 135 °
Accessoires inclus
Configuration de la pièce de formeMoulé
Utilisation
Type produit cheminement de cableAngle extérieur variable
Standards
HomologationsCE
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
Sans halogèneOui
Conditions d'utilisation
Température de fonctionnement-5 / 65 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
49 kopdfDownload
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Système de plinthes SL pour le tertiare et l'habitat 6550 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019