SL2008039016

Angle extérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x80mm blanc signalisation
EAN
4012740018005
Quantité
1
Prix*
9,32 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      • serrage
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      • 80 mm
    • Largeur de goulotte
      • 20 mm
  • Porte, couvercle
    • Couvercle avec joint
      • Non
  • Matières
    • Couleur
      • blanc signalisation
    • Couleur RAL
      • RAL 9016 - Blanc signalisation
    • Matière
      • ABS
    • Groupe de matériau
      • plastique
    • Type de traitement de surface
      • non traitée
  • Configuration
    • Plage angulaire
      • 83 / 135 °
  • Accessoires inclus
    • Configuration de la pièce de forme
      • Moulé
  • Standards
    • Homologations
      • CE
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      • Oui
  • Température
    • Température ambiante
      • -5…65 °C
Documentations
Licence produit pour SL2008039016 1 MBPDFTélécharger
Déclaration UE de conformité pour SL2008039016 48 KBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2021