SL200802F9016

Couvercle plinthe SL20080 blanc signalisation
EAN
4012740017992
Quantité
1
Prix*
6,91 € HT/mètre*
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      • 80 mm
    • Longueur
      • 2000 mm
    • Largeur de goulotte
      • 20 mm
  • Porte, couvercle
    • Couvercle avec joint
      • Non
    • Largeur du couvercle
      • 80 mm
  • Matières
    • Couleur
      • blanc signalisation
    • Couleur RAL
      • RAL 9016 - Blanc signalisation
    • Matière
      • PVC
    • Groupe de matériau
      • plastique
  • Standards
    • Homologations
      • CE
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
Documentations
Licence produit pour SL200802F9016 1 MBPDFTélécharger
Déclaration UE de conformité pour SL200802F9016 48 KBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2021