SL200559039016

Support SL20055 nu blanc signalisation
EAN
4012740017657
Quantité
1
Prix*
20,94 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type
    • Système de connexion
    • Mode de fixation
      • par serrage et Vissable
  • Fonctions
    • Chevauchement
      • Non
  • Modèle
    • Module
    • Traitement antibactérien
      • Non
    • Boîtier vide
      • Non
  • Compatibilité
    • Format appareillages compatibles
      • 45x45 mm
  • Connectivité
    • Orientation connecteur (support Data)
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension nominale
  • Dimensions
    • Format
      • Appareillage en saillie
  • Matières
    • Couleur
      • blanc signalisation
    • Matière
      • mélange de matériaux
    • Groupe de matériau
      • matèrial mélanger
    • Type de traitement de surface
  • Installation, montage
    • Montage
    • Sens de montage
    • Montage dans boîte de sol ou système de sous-plancher
      • Non
  • Connexion
    • Type de connexion
  • Accessoires inclus
    • Equipé de
      • vide
  • Equipement
    • Avec film de protection
      • Non
  • Standards
    • Homologations
      • CE
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
    • Essai fil incandescent
    • Sans halogène
      • Oui
    • Résistance au choc
  • Identification
    • Fabriquant
    • Catégorie
    • Version
Documentations
Notice d'installation pour SL200559039016 1 MBpdfTélécharger
Licence produit pour SL200559039016 1 MBpdfTélécharger
Déclaration UE de conformité pour SL200559039016 48 KBpdfTélécharger
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfTélécharger
Système de plinthes SL pour le tertiare et l'habitat 6550 kopdfTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020