SL200556D5

Embout pour moulure tehalit.SL 20x115mm chêne
EAN
4012740894234
Quantité
1
Prix*
12,35 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      serrage
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      55 mm
    • Largeur de goulotte
      20 mm
  • Matières
    • Couleur
      chêne
    • Matière
       PC-ABS
    • Groupe de matériau
      plastique
    • Type de traitement de surface
      tampographié
  • Utilisation
    • Type produit cheminement de cable
      Embout
  • Standards
    • Homologations
      CE
    • Directive européenne RoHs
      conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Yes
  • Température
    • Température ambiante
      -5/65 °C
Documentations
Déclaration UE de conformité pour SL200556D5 49 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Système de plinthes SL pour le tertiare et l'habitat 6550 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020