SL200553D5

Angle extérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm chêne
EAN
4012740894074
Quantité
1
Prix*
13,78 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      serrage
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      55 mm
    • Largeur de goulotte
      20 mm
  • Porte, couvercle
    • Couvercle avec joint
      Non
  • Matières
    • Couleur
      chêne
    • Matière
      ABS
    • Groupe de matériau
      plastique
    • Type de traitement de surface
      tampographié
  • Configuration
    • Plage angulaire
      83 / 135 °
  • Accessoires inclus
    • Configuration de la pièce de forme
      Moulé
  • Utilisation
    • Type produit cheminement de cable
      Angle extérieur variable
  • Standards
    • Homologations
      CE
    • Directive européenne RoHs
      conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Yes
  • Température
    • Température ambiante
      -5/65 °C
Documentations
Déclaration UE de conformité pour SL200553D5 49 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Système de plinthes SL pour le tertiare et l'habitat 6550 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020