Couvercle plinthe SL20055 blanc paloma SL200552F9010

EAN
4012740853767
Conditionnement
36 Mètres
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    55 mm
  • Largeur
    20 mm
  • Longueur
    2 000 mm
Matière
  • Matière
    Polyvinylchloride (PVC)
  • Code RAL
    9010
Matières
  • Couleur
    Blanc paloma
Couvercle, porte
  • Couvercle avec joint
    Sans joint
Equipement
  • Avec bordure de tapis
    Non
  • Avec film de protection
    Oui

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024