SL200552D6

Couvercle plinthe SL20055 sucupira
EAN
4012740893978
Quantité
1
Prix*
8,96 € HT/mètre*
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      55 mm
    • Longueur
      2000 mm
    • Largeur de goulotte
      20 mm
  • Porte, couvercle
    • Montage du couvercle
      Extérieur
    • Largeur du couvercle
      20 mm
  • Matières
    • Couleur
      Sucupira
    • Matière
      PVC
    • Groupe de matériau
      plastique
    • Type de traitement de surface
      filmé
  • Utilisation
    • Type produit cheminement de cable
      Couvercle
  • Standards
    • Homologations
      CE
    • Directive européenne RoHs
      conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Non
  • Température
    • Température ambiante
      65 °C
      -5 °C
Documentations
Déclaration UE de conformité pour SL200552D6 48 KBpdfDownload
9026 kopdfDownload
6550 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020