SL15100970D5

Support app. 45x45 SL15100 blanc chêne
EAN
4012740873673
Quantité
1
Prix*
19,47 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      par serrage et Vissable
  • Modèle
    • Module
      Simple
  • Compatibilité
    • Compatibilité produits
      SL15x100
    • Format appareillages compatibles
      45x45 mm
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      100 mm
    • Largeur de goulotte
      15 mm
    • Format
      Appareillage en saillie
  • Matières
    • Couleur
      chêne
    • Couleur
      motif chêne  
    • Matière
      mélange de matériaux
    • Groupe de matériau
      matèrial mélanger
    • Type de traitement de surface
      tampographié
  • Accessoires inclus
    • Equipé de
      vide
  • Equipement
    • Nombre d'unités
      1
  • Utilisation
    • Type produit cheminement de cable
      Support d'appareil
  • Standards
    • Homologations
      EN50085-2-1
    • Directive européenne RoHs
      conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Yes
  • Température
    • Température ambiante
      -5/65 °C
Documentations
Déclaration UE de conformité pour SL15100970D5 49 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Système de plinthes SL pour le tertiare et l'habitat 6550 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020