![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Joint couvercle SL15100 blanc Paloma SL1510079010
EAN
4012740873604
Conditionnement
1 Pièce
Ce produit n'est plus en vente
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Configuration
-
ChevauchementOui
Dimensions
-
Hauteur100 mm
-
Largeur15 mm
Matière
-
MatièreAcrylonitrile butadiène styrène (ABS)
-
CouleurBlanc paloma
-
Code RAL9010
Sécurité
-
Indice de protection IPIP40
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Licence de produit
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,48 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2017-01-13
PDF21,73 kBDeclaration UE SL T046A FR_EN 26072019
Déclaration de conformité International 2019-08-23
PDF48,54 kB
Plus de documentation