Embout SL15100 blanc Paloma SL1510069010

EAN
4012740873567
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    100 mm
  • Largeur
    15 mm
Matière
  • Matière
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Couleur
    Blanc paloma
  • Code RAL
    9010
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024