Couvercle plinthe SL15100 blanc Paloma SL151002F9010

EAN
4012740873918
Conditionnement
24 Mètres
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    100 mm
  • Largeur
    15 mm
  • Longueur
    2 000 mm
Matière
  • Matière
    Polyvinylchloride (PVC)
  • Couleur
    Blanc paloma
  • Code RAL
    9010
Couvercle, porte
  • Couvercle avec joint
    Sans joint
Equipement
  • Avec bordure de tapis
    Non
  • Avec film de protection
    Oui

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024