SK332-22F

Pack alarme LS filaire, 2 groupes, 4 boucles
EAN
3599430008917
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
  • Fonctions
    • Avantages fonctionnels
      Système évolutif ; synthèse vocale, sirène et clavier intégrés sur la centrale
    • Transmetteur intégré
      Non
  • Connectivité
    • Mode de liaison
      filaire conventionel
  • Batterie
    • Autonomie batterie
      Alimentation secteur sur la centrale secourue 36h par batterie
  • Eléments fournis
    • Composition du kit
      Une centrale d'alarme d'intrusion LS filaire S332-22F (2 groupes ; 4 boucles), 2 détecteurs de mvt LS, filaire, 90°, 12m, une batterie 2Ah pour la centrale
  • Accessoires inclus
    • Communicateur en option possible
      Oui
  • Equipement
    • Extension possible
      Non
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      concerné
Documentations
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Système d'alarme 1054 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020