SF219G

Inverseur à point milieu bipolaire 40A
EAN
3250615569943
Quantité
1
Prix
Ce produit n'est plus en vente
  • Architecture
    • Nombre de pôles
      • 2 P
  • Modèle
    • Nombre de modules
      • 2
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      • 250 V
  • Intensité du courant
    • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B
      • 40 A
    • Courant assigné nominal
      • 40 A
    • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B
      • 40 A
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      • 66 mm
    • Hauteur produit installé
      • 83 mm
    • Largeur produit installé
      • 35 mm
  • Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      • 1.9 W
  • Endurance
    • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
      • 150000
  • Installation, montage
    • Couple de serrage
      • 2,9Nm
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      • 16mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      • 25 mm²
    • Type de contact
      • 2 inverseurs
    • Type de connexion
      • cage à vis
  • Equipement
    • Accessoriable
      • Non
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      • non concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      • IP20
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      • -20…50 °C
    • Température de stockage/transport
      • -40…80 °C
Documentations
Profil Environnemental Produit pour SF219G 445 KBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2021