SF118P

Interrupteur de commande hors gel 1zone
EAN
3250615569912
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
  • Architecture
    • Nombre de pôles
      1 P
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      250 V
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      64 mm
    • Hauteur produit installé
      81 mm
    • Largeur produit installé
      17.5 mm
  • Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      0.9 W
  • Endurance
    • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
      150000
  • Installation, montage
    • Couple de serrage
      2,9Nm
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      16mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      25 mm²
    • Type de connexion
      cage à vis
    • Nombre de contacts
      1
    • Type de contact
      inverseur à diode
  • Equipement
    • Accessoriable
      Non
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      non concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
Documentations
Profil Environnemental Produit pour SF118P 445 KBpdfDownload
4287 kopdfDownload
9026 kopdfDownload
10606 kopdfDownload
196 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020