SF115

    Inverseur 1O+1F 25A
    EAN
    3250615561152
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Nombre de pôles
        2 P
    • Principales caractéristiques électriques
      • Tension assignée d'emploi Ue
        250 V
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        64 mm
      • Hauteur produit installé
        83 mm
      • Largeur produit installé
        17.5 mm
    • Puissance
      • Puissance dissipée totale sous IN
        0.9 W
    • Endurance
      • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
        150000
    • Installation, montage
      • Couple de serrage
        2,9Nm
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple
        10mm²
      • Section de raccordement en câble rigide
        16 mm²
      • Type de connexion
        cage à vis
      • Nombre de contacts
        2
      • Type de contact
        1O+1F
    • Equipement
      • Accessoriable
        Non
    • Standards
      • Directive européenne WEEE
        non concerné
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20
    Documentations
    Profil Environnemental Produit pour SF115 445 KBpdfDownload
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020