SB299

    Interrupteur bipolaire 100A
    EAN
    3250615522993
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Nombre de pôles
        2 P
      • Type de pôles
        2 P
    • Fonctions
      • Fonction inverseur
        Non
      • Fonction Interrupteur principal
        Non
      • Fonction Interrupteur sectionneur
        Non
      • Fonction interrupteur arrêt d'urgence
        Non
      • Fonction Interrupteur sécurité
        Non
      • Fonction interrupteur condamnation pour maintenance
        Non
    • Commandes & indicateurs
      • Commande motorisée intégrée
        Non
    • Principales caractéristiques électriques
      • Fréquence assignée
        50/60 Hz
    • Tension
      • Tension assignée d'isolement
        500 V
      • Type de tension de commande 1
        AC
      • Tension assignée de tenue aux chocs
        6000 V
    • Intensité du courant
      • Courant assigné d'emploi en AC22
        100 A
      • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A
        100 A
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        72 mm
      • Hauteur produit installé
        85 mm
      • Largeur produit installé
        35 mm
    • Puissance
      • Puissance dissipée totale sous IN
        12.2 W
    • Endurance
      • Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles
        7500
      • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
        90000
    • Porte, couvercle
      • Cadenassable
        Non
    • Installation, montage
      • Couple de serrage
        3,6Nm
      • Convient au montage en façade
        Non
      • Convient au montage en façade centré
        Non
      • convient au montage au sol
        Non
      • Convient au montage intermédiaire
        Non
      • Convient au tableau de distribution
        Non
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple
        35mm² max.
      • Section de raccordement en câble rigide
        50 mm² max.
      • Type de connexion
        cage à vis
    • Equipement
      • Nombre de contacts à fermeture
        2
      • Avec bobine à émission en option
        Non
      • Commande motorisée optionnelle
        Non
      • Accessoriable
        Non
    • Standards
      • Directive européenne WEEE
        non concerné
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020