SB240

    EAN
    3250615522405
    Quantité
    1
    Prix*
    36,16 € HT/pièce*
    • Architecture
      • Nombre de pôles
        2 P
      • Type de pôles
        2 P
    • Fonctions
      • Fonction inverseur
        Non
      • Fonction Interrupteur principal
        Non
      • Fonction Interrupteur sectionneur
        Non
      • Fonction interrupteur arrêt d'urgence
        Non
      • Fonction Interrupteur sécurité
        Non
      • Fonction interrupteur condamnation pour maintenance
        Non
    • Commandes & indicateurs
      • Commande motorisée intégrée
        Non
    • Principales caractéristiques électriques
      • Fréquence assignée
        50/60 Hz
    • Tension
      • Tension assignée d'isolement
        500 V
      • Type de tension de commande 1
        AC
      • Tension assignée de tenue aux chocs
        6000 V
    • Intensité du courant
      • Courant assigné d'emploi en AC22
        40 A
      • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A
        40 A
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        72 mm
      • Hauteur produit installé
        85 mm
      • Largeur produit installé
        36 mm
    • Puissance
      • Puissance dissipée totale sous IN
        1.9 W
    • Endurance
      • Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles
        30000
      • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
        150000
    • Porte, couvercle
      • Cadenassable
        Non
    • Gestion de l'éclairage
      • Type de Lampe
        ne s'applique pas
    • Installation, montage
      • Couple de serrage
        2,9Nm
      • Convient au montage en façade
        Non
      • Convient au montage en façade centré
        Non
      • convient au montage au sol
        Non
      • Convient au montage intermédiaire
        Non
      • Convient au tableau de distribution
        Non
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple
        16mm²
      • Section de raccordement en câble rigide
        25 mm²
      • Type de connexion
        cage à vis
    • Equipement
      • Nombre de contacts à fermeture
        2
      • Avec bobine à émission en option
        Non
      • Commande motorisée optionnelle
        Non
      • Accessoriable
        Non
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020