SB225V

Inter à voy. 2X25A
EAN
3250615522276
Quantité
1
Prix*
27,17 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Nombre de pôles2 P
Type de pôles2 P
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxoui
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue230 / 250 V
Fréquence assignée50;60 Hz
Tension
Tension assignée d'isolement500 V
Type de tension de commande 1AC
Tension assignée de tenue aux chocs3000 V
Intensité du courant
Courant assigné d'emploi en AC2225 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A25 A
Dimensions
Profondeur produit installé72 mm
Hauteur produit installé85 mm
Largeur produit installé17.5 mm
Puissance
Puissance dissipée totale sous IN1.8 W
Endurance
Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles30000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres150000
Installation, montage
Couple de serrage2,9Nm
Connexion
Section de raccordement en câble souple10mm²
Section de raccordement en câble rigide16 mm²
Type de connexioncage à vis
Equipement
Nombre de contacts à ouverture0
Nombre de contacts à fermeture2
Nombre de contacts inverseurs0
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
Température de stockage-40/80 °C
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020