SB163

Interrupteur 1X63A
EAN
3250615521637
Quantité
1
Prix*
25,77 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Nombre de pôles1 P
Type de pôles1 P
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue230 / 240 / 253 V
Fréquence assignée50;60 Hz
Tension
Tension assignée d'isolement500 V
Type de tension de commande 1AC
Tension assignée de tenue aux chocs6000 V
Intensité du courant
Courant assigné d'emploi en AC2263 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A63 A
Dimensions
Profondeur produit installé72 mm
Hauteur produit installé85 mm
Largeur produit installé17.5 mm
Puissance
Puissance dissipée totale sous IN2.4 W
Endurance
Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles10000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres150000
Gestion de l'éclairage
Type de Lampene s'applique pas
Installation, montage
Couple de serrage2,9Nm
Connexion
Section de raccordement en câble souple16mm²
Section de raccordement en câble rigide25 mm²
Type de connexioncage à vis
Equipement
Nombre de contacts à ouverture0
Nombre de contacts à fermeture1
Nombre de contacts inverseurs0
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020