Documentation Hager
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConnectez-vous ou inscrivez-vous et gérez vos projets depuis votre compte, retrouvez vos documents et vos brochures ou préparez-vous à vos formations.
Modèle | |
---|---|
Produit étanche sans utilisation de presse-étoupe | Oui |
Connectivité | |
Mode de liaison | radio TwinBand |
Sorties relais | Sortie contact sec type CRT |
Dimensions | |
Dimensions (LLxllxhh) | 85 x 150 x 35 mm |
Alimentation | |
Alimentation | De 9 V à 30 V continu ou alternatif |
Matières | |
Couleur | beige |
Standards | |
Directive européenne WEEE | concerné |
Sécurité | |
Code de protection IK contre les chocs mécaniques | 04 |
Indice de protection IP | IP55 |
5048 ko | Download | ||
L’installation électrique dans l’habitat : | 15948 ko | Download | |
Les solutions en résidentiel, | 9026 ko | Download | |
Système d'alarme | 1054 ko | Download | |
sepio sécuriser sa maison | 3126 ko | Download | |
sepio maîtrisez votre sécurité | 6607 ko | Download | |
coviva connectez-vous à votre maison | 5300 ko | Download | |
coviva la maison connectée | 8112 ko | Download | |
sepio sécuriser sa maison | 3126 ko | Download |
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConsultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.
Je consulte les FAQ