S761-22F

Récepteur prise gigogne 230V, sepio radio
EAN
3599430006890
Quantité du produit
1
Prix*
127,45 € HT/pièce*
Fonctions
Modes de fonctionnementMarche;Arrêt, Minuterie, Pilotage à distance, Simulation de présence (avec un clavier mobile multifonction)
Connectivité
Mode de liaisonradio TwinBand
Sorties relais230 V - 50 Hz à coupure unipolaire
Intensité du courant
Courant maximal16 A
Alimentation
Alimentation230V ~ 50Hz
Matières
Couleurblanc
Configuration
Réglages possiblesDurée de minuterie par paliers de 1min30 à 60 minutes
Equipement
Commande de charges électriquesLampe halogène 230V 500W, lampe halogène TBT 12V 1500W, lampe incandescente 1500W, ampoule basse consommation 450W, tube fluorescent 400W
Standards
Directive européenne WEEEconcerné
Conditions d'utilisation
UsageIntérieur
Instructions
Garantie5 ans
Plus de caractéristiques
Documentations
4627 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020