S700-22X

Relais radio, sepio
EAN
3599430005831
Quantité du produit
1
Prix*
454,35 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
Fonctions
Avec surveillance des fusiblesOui
Connectivité
Mode de liaisonradio TwinBand
Dimensions
Dimensions (LLxllxhh)247 x 245 x 102 mm
Batterie
Autonomie batterie4 ans
Alimentation
Alimentationpile lithium 7,2 V ; 13 Ah (BATLi02)
Matières
Couleurbeige
Equipement
Nombre maximum d'appareils par relais10
Standards
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
Indice de protection IPIP54
Autoprotectionouverture et arrachement
Conditions d'utilisation
Température de fonctionnement-25 / 70 °C
Instructions
Garantie5 ans
Plus de caractéristiques
Documentations
697 kopdfDownload
745 kopdfDownload
718 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020