S662-22F

    Clavier vocal lecteur de badge sepio radio, IP54
    EAN
    3599430007699
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Connectivité
      • Mode de liaison
        radio TwinBand
    • Dimensions
      • Dimensions (LLxllxhh)
        210 x 87x 40
    • Batterie
      • Autonomie batterie
        Environ 4 ans
    • Alimentation
      • Alimentation
        Pile lithium
    • Matières
      • Couleur
        beige
    • Utilisation
      • Mode d'utilisation
        Fixe
    • Standards
      • Directive européenne WEEE
        concerné
    • Sécurité
      • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
        07
      • Indice de protection IP
        IP54
    • Instructions
      • Garantie
        5 ans
    Documentations
    Notice d'installation pour S662-22F 537 kopdfDownload
    Notice d'installation pour S662-22F 1841 kopdfDownload
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020