S432-22F

    Sirène avec flash LS, étanche, filaire
    EAN
    3599430008412
    Quantité
    1
    Prix
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        • en saillie
    • Connectivité
      • Mode de liaison
        • filaire
      • Signalisation
        • lumineuse et sonore
    • Dimensions
      • Dimensions (LLxllxhh)
        • 320*220*105 mm
    • Alimentation
      • Alimentation
        • Alimentation 12 V fournie par la centrale
    • Matières
      • Couleur
        • blanc
      • Couleur du flash
        • orange
    • Equipement
      • Intensité sonore de la sirène
        • 109 dB
    • Standards
      • Directive européenne WEEE
        • concerné
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        • IP44
    • Conditions d'utilisation
      • Température de service
        • -25…70 °C
    • Identification
      • Mots clés
        • Alarme filaire
        • Alarme intrusion
        • Dissuasion et alerte
        • Sirène extérieure
        • Disssuasion lumineuse
        • Sirène extérieure avec flash
        • Sirène LS
    Documentations
    Notice d'installation pour S432-22F 269 KBPDFTélécharger
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2021