S430-22X

Sirène LS, IP31, filaire
EAN
3599430007460
Quantité
1
Prix*
118,00 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      • en saillie
  • Connectivité
    • Mode de liaison
      • filaire
    • Signalisation
      • sonore
  • Dimensions
    • Dimensions (LLxllxhh)
      • 137 x 100 x 40 mm
  • Batterie
    • Autonomie de secours
      • Non
  • Alimentation
    • Alimentation
      • Alimentation 12 V fournie par la centrale
  • Matières
    • Couleur
      • blanc
  • Equipement
    • Intensité sonore de la sirène
      • 105 dB
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      • concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      • IP31
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      • -10…55 °C
  • Identification
    • Mots clés
      • Alarme filaire
      • Alarme intrusion
      • Dissuasion et alerte
      • Sirène intérieure
      • Dissuasion sonore
      • Sirène alerte intérieure
      • Sirène LS
Documentations
Notice d'instruction pour S430-22X 106 KBPDFTélécharger
Notice d'installation pour S430-22X 104 KBPDFTélécharger
Notice d'installation pour S430-22X 220 KBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2021