S405-22F

    Sirène avec flash sepio radio, IP54
    EAN
    3599430006425
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        en saillie
    • Connectivité
      • Mode de liaison
        radio TwinBand
      • Signalisation
        lumineuse et sonore
    • Dimensions
      • Dimensions (LLxllxhh)
        247 x 245 x 102 mm
    • Puissance
      • Puissance consommée
        25 mW
    • Batterie
      • Autonomie batterie
        4 ans
    • Alimentation
      • Alimentation
        pile lithium 7,2 V / 13 Ah fournie
    • Matières
      • Couleur
        blanc
      • Couleur du flash
        orange
    • Equipement
      • Intensité sonore de la sirène
        115 dB
    • Standards
      • Directive européenne WEEE
        concerné
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP54
    Documentations
    Notice d'installation pour S405-22F 572 KBpdfDownload
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020