S157-22X

Détecteur de chaleur sepio radio, pile lithium 10 ans
EAN
3599430010095
Quantité
1
Prix*
139,78 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Avec socle
      Oui
    • Mode de fixation
      vissé
  • Fonctions
    • Type de fonctionnement
      Système
    • Buzzer intégré
      Oui, 85 dB à 3 m
  • Connectivité
    • Mode de liaison
      radio TwinBand
    • Connexion standard au réseau par cable
      Non
    • Interconnection optionelle par radio
      Non
    • Interconnection standard par radio
      Oui
  • Principales caractéristiques électriques
    • Type de tension d'alimentation
      DC
  • Tension
    • Tension d'entrée
      6 V
  • Dimensions
    • Dimensions (LLxllxhh)
      116x49 mm
  • Mesures
    • Zone de détection
      50 m²
    • Méthode de détection
      Elévation de température
  • Batterie
    • Autonomie batterie
      10 ans pile lithium non remplaçable
    • Avertissement batterie faible
      Oui
  • Eléments fournis
    • Batterie de secours rechargeable incluse
      Non
    • Type de battery de secours incluse
      Aucune
  • Equipement
    • Nombre de connexions pour capteurs / produit
      40
    • Entrée de câbles
      Non applicable
    • Antonome
      Non
    • reconnu VdS
      Non
    • Intensité sonore du buzzer
      85 dB
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP22
    • Type de bouton test
      Combinaison test et pause
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -10 °C
      65 °C
Documentations
Notice d'installation pour S157-22X 629 KBpdfDownload
Notice d'installation pour S157-22X 7 MBpdfDownload
8112 kopdfDownload
3126 kopdfDownload
9026 kopdfDownload
722 kopdfDownload
1054 kopdfDownload
5300 kopdfDownload
6607 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020