S155-22X

Détecteur de fumée sepio radio, pile lithium 10 ans
EAN
3599430009686
Quantité du produit
1
Prix*
137,03 € HT/pièce*
Architecture
Mode de fixationvissé
Fonctions
Type de fonctionnementSystème
Buzzer intégréOui, 85 dB à 3 m
Connectivité
Interconnection standard par radioOui
Tension
Tension d'entrée≈ 6 V
Dimensions
Dimensions (LLxllxhh)116x49 mm
Mesures
Zone de détection50 m²
Méthode de détectionOptique
Batterie
Autonomie batterie10 ans pile lithium non remplaçable NF DAAF et EN14604
Avertissement batterie faibleOui
Eléments fournis
Type de battery de secours incluseAucune
Equipement
Nombre de connexions pour capteurs / produit40
InterconnectableOui
Intensité sonore du buzzer85 dB
Standards
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
Indice de protection IPIP22
Conditions d'utilisation
Température de service-10/65 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
229 kopdfDownload
817 kopdfDownload
695 kopdfDownload
352 kopdfDownload
coviva la maison connectée 8112 kopdfDownload
sepio sécuriser sa maison 3126 kopdfDownload
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Dans une maison tout peut arriver, 722 kopdfDownload
Système d'alarme 1054 kopdfDownload
Sécuriser 935 kopdfDownload
coviva connectez-vous à votre maison 5300 kopdfDownload
sepio maîtrisez votre sécurité 6607 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020