S144-22X

Détecteur de mouvement IP54 sepio radio, spécial animaux
EAN
3599430007392
Quantité du produit
1
Prix*
508,32 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
Connectivité
Mode de liaisonradio TwinBand
Tension
Tension de service3 V DC
Dimensions
Dimensions (LLxllxhh)80 x 108 x 198 mm (sans brides)
Mesures
Méthode de détectioninfra-rouge
Batterie
Autonomie batterie4 ans
Détection
Portée de détection12 m
Equipement
Angle de détection horizontal90 °
Utilisation
Type de lentilleSpécial animaux
Standards
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
Indice de protection IPIP54
Conditions d'utilisation
Température de fonctionnement-20 / 55 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
2230 kopdfDownload
881 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020