S136-22F

Détect de mouvement plafond LS filaire 360° 18 m
EAN
3599430008771
Quantité
1
Prix*
408,68 € HT/pièce*
  • Connectivité
    • Mode de liaison
      • filaire
  • Tension
    • Tension de service
      • 12 V DC
  • Intensité du courant
    • Courant absorbé (fonctionnement)
      • 18 mA
  • Dimensions
    • Dimensions (LLxllxhh)
      • 128 x 73 mm
  • Mesures
    • Méthode de détection
      • infra-rouge
  • Batterie
    • Autonomie batterie
      • Alimentation 12 V fournie par la centrale
  • Détection
    • Portée de détection
      • 18 m
  • Equipement
    • Angle de détection horizontal
      • 360 °
  • Utilisation
    • Type de lentille
      • Volume
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      • concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      • IP31
  • Température
    • Température ambiante
      • -20…55 °C
  • Identification
    • Mots clés
      • Alarme filaire ; Alarme intrusion ; Détection intrusion ; Détecteur de mouvement ; Détecteur mouvement plafond ; Détecteur mouvement filaire plafond ; Détecteur mouvement LS
Documentations
Notice d'installation pour S136-22F 435 KBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2021