RXA04X

    Socle de raccordement avec relais
    EAN
    3599435019826
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        en saillie
    • Connectivité
      • Connexion standard au réseau par cable
        Non
      • Interconnection optionelle par radio
        Non
      • Interconnection standard par radio
        Non
    • Dimensions
      • Dimensions (LLxllxhh)
        112 x 35 mm
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple de l'alimentation
        2.5 mm²
    • Eléments fournis
      • Batterie de secours rechargeable incluse
        Non
    • Equipement
      • Antonome
        Non
      • reconnu VdS
        Non
      • Interconnectable
        Non
    • Standards
      • Directive européenne WEEE
        concerné
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP30

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020