RLD405F

    Sirène extérieure, flash orange, sepio radio
    EAN
    3599430010422
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        en saillie
    • Connectivité
      • Mode de liaison
        radio TwinBand
      • Signalisation
        sonore
    • Intensité du courant
      • Courant traversant max
        800 mA
    • Dimensions
      • Dimensions (LLxllxhh)
        235x256x90 mm
    • Puissance
      • Puissance consommée
        0.025 W
      • Puissance consommée en W
        0.025 mW
    • Batterie
      • Autonomie batterie
        5 ans
    • Alimentation
      • Alimentation
        Bloc d'alimentation RXU06X (4 x 1.5V) Type C
    • Matières
      • Couleur
        orange
      • Couleur du flash
        orange
    • Equipement
      • Intensité sonore de la sirène
        103 dB
    • Standards
      • Directive européenne WEEE
        concerné
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP54
    Documentations
    Profil Environnemental Produit pour RLD405F 409 KBpdfDownload
    Notice d'installation pour RLD405F 915 KBpdfDownload
    Guide d'installation rapide pour RLD405F 4 MBpdfDownload
    Notice d'installation pour RLD405F 1 MBpdfDownload
    Certificat pour RLD405F 812 KBpdfDownload
    Notice d'installation pour RLD405F 4 MBpdfDownload
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020