REM106X

    Cadre 6/2, inclus boîtier d'encastrement acier inoxydable mat
    EAN
    3599430014116
    Quantité
    1
    Prix*
    319,73 € HT/pièce*
    • Architecture
      • Exécution technique
        6;2
    • Dimensions
      • Dimensions produit modulaire (L x H)
        120 mm
      • Profondeur
        25 mm
      • Largeur
        285 mm
      • Dimensions du boîtier encastré (L x H x P)
        265/415/55 mm
      • Compensation de l'épaisseur du mur
        12 mm
      • Longueur de vis Special ZY M5
        22 mm
      • Epaisseur de l'acier inoxydable
        2 mm
      • Epaisseur du boîtier encastré
        0.8 mm
    • Matières
      • Couleur
        Acier inoxydable
      • Matière
        acier inoxydable
      • Matériau / Surface
        Surface en acier inoxydable brossée verticalement
    • Installation, montage
      • Entrées
        boîtier à encastrer en acier inoxydable avec entrées de câble latérales et à l’arrière
    • Eléments fournis
      • Composant
        avec ligne de vie et clé Special ZY
    • Equipement
      • Boîtier
        boîtier en acier inoxydable avec accessoire montage ouvrant
      • Joint d'étanchéité
        avec bande d'étanchéité ; avec joint d'étanchéité en caoutchouc mousse
    • Sécurité
      • Protection
        protection de démontage par vis Special ZY
    Documentations
    Accès distant domovea 503 kopdfDownload
    Association d'un émetteur avec un récepteur 416 kopdfDownload
    Association télécommande et récepteur 376 kopdfDownload
    tebis, LA domotique 15784 kopdfDownload
    Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
    Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
    tebis, 2919 kopdfDownload
    Indication d'état radio d'un volet dans domovea 495 kopdfDownload
    Mise à jour TX100 813 kopdfDownload
    Réalisation d'un scénario pour un volet roulant 591 kopdfDownload
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020