REM101X

Cadre 1/1, inclus boîtier d'encastrement acier inoxydable mat
EAN
3599430014062
Quantité
1
Prix*
203,00 € HT/pièce*
More Information
Couleur_Étiquetteacier inox mat
Sigle d'homologation et de gestion, marques déposées et marques de fabriqueCE-LOGO__ADMIN-SYMBOL.JPG
Boîtierboîtier en acier inoxydable avec accessoire montage ouvrant
Hauteur180 mm
Séparateur de couleur 1,
Dimensions produit modulaire (L x H)120 mm
Profondeur25 mm
Syntaxe de description: Mode d'installationà encastrer
Dimensions du boîtier encastré (L x H x P)135/155/55 mm
Dimensions face avant (L x H x P)155/180/2 mm
Gamme design principaleMODESTA
Longueur de vis Special ZY M522 mm
Matièreacier inoxydable
Epaisseur de l'acier inoxydable2 mm
Largeur155 mm
Compensation de l'épaisseur du mur12 mm
Gamme de produits_ÉtiquetteMODESTA
Gamme de produitsMODESTA
Joint d'étanchéitéavec bande d'étanchéité ; avec joint d'étanchéité en caoutchouc mousse
Protectionprotection de démontage par vis Special ZY
Matériau / SurfaceSurface en acier inoxydable brossée verticalement
Nom et adresse du fabricantHager Security-CS70510-38920 CROLLES-FRANCE
Entréesboîtier à encastrer en acier inoxydable avec entrées de câble latérales et à l’arrière
Composantavec ligne de vie et clé Special ZY
CouleurAcier inoxydable
Mots cléscadre interphone ; cadre interphone 1;1 ; cadre interphone encastré ; cadre ; interphone IP
Exécution technique1;1
Epaisseur du boîtier encastré0.8 mm
Statut des ventes3C
EAN3599430014062
UnitéPCE
Plus de caractéristiques
Documentations
Accès distant domovea 503 kopdfDownload
Association d'un émetteur avec un récepteur 416 kopdfDownload
Association télécommande et récepteur 376 kopdfDownload
tebis, LA domotique 15784 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
tebis, 2919 kopdfDownload
Indication d'état radio d'un volet dans domovea 495 kopdfDownload
Mise à jour TX100 813 kopdfDownload
Réalisation d'un scénario pour un volet roulant 591 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020