NRN306

Disjoncteur 3P 25kA courbe C - 6A 3 modules
EAN
3250614645136
Quantité du produit
1
Prix*
246,16 € HT/pièce*
Architecture
Position du neutresans neutre
Nombre de pole protégé3
Nombre de pôles3 P
Type de pôles3 P
Mode de fixationrail DIN
CourbeC
Connectivité
Alignement des bornes hautes pour produits modulairesBornes alignées
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBornes alignées
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue415 V
Fréquence assignée50;60 Hz
Type de tension d'alimentationAC
Tension
Tension assignée d'isolement500 V
Seuil minimal de tension d'emploi (Ue min)12 V
Tension assignée de tenue aux chocs6000 V
Intensité du courant
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)3 kA
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif1.13 / 1.45 In
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif5 / 10 In
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC5 / 15 In
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC1.13 / 1.45 In
Coefficient de correction du courant
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés1
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés0.95
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés0.9
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés0.85
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz1.1
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz1.2
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz1.5
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz1
Dimensions
Profondeur produit installé70 mm
Hauteur produit installé83 mm
Largeur produit installé52.5 mm
Puissance
Puissance dissipée totale sous IN4.06 W
Puissance dissipée par pôle à In1.36 W
Endurance
Endurance électrique en nombre de cycles4000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres20000
Installation, montage
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
Couple de serrage2,8Nm
Type de loquet haut pour produits modulairesNon applicable
Type de loquet bas pour produits modulairesPlastique
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne biconnect
Démontabilité haute pour produits modulairesOui
Démontabilité basse pour produits modulairesOui
Connexion
Type de connexioncage à vis
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 / 35 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 / 25 mm²
Standards
Texte normeIEC 60947-2
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-22
Classe de limitation d'énergie I²t3
Altitude2000 m
Température de stockage-25/80 °C
Tropicalisation/humidité/Exécutiontous climats
Plus de caractéristiques
Documentations
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019