Nourrice vide 24 modules de 22,5 NRF0024A00

EAN
4012740204965
Conditionnement
1 Pièce
148,76 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Raccordement
  • Nombre de prises USB
    0
  • Nombre de prises HDMI
    0
  • Nombre de prises RJ45 CAT6
    0
Equipement
  • Nombre de prises domestiques
    0
  • Extension possible
    Non
Dimensions
  • Hauteur
    56,50 mm
  • Largeur
    54 mm
  • Longueur
    580 mm
Matière
  • Matière
    Aluminium
  • Couleur
    Aluminium
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024