Nourrice vide 12 modules de 22,5 NRF0012A00

EAN
4012740204910
Conditionnement
1 pièce
Prix
86,13 €
HT/ pièce *

Caractéristiques techniques

Connexion
  • Nombre de prises USB
    0
  • Nombre de prises HDMI
    0
  • Nombre de prises RJ45 CAT6
    0
Equipement
  • Nombre de prises domestiques
    0
  • Extension possible
    Non
Dimensions
  • Hauteur
    56,50 mm
  • Largeur
    54 mm
  • Longueur
    310 mm
Matières
  • Matière
    Aluminium
  • Couleur
    Aluminium
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui

Documents

  • Image produit

    Image NRF0012A00 | Hager France

    Image produit NRF0012A00

  • Brochure

    Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

    Brochure - Cheminement de câbles

    Brochure fr-FR 2023-04-17

    PDF
    13,95 MB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024