NRF0006B00

    Nourrice équipée 6x 2P+T
    EAN
    4012740204989
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Fonctions
      • Protection contre les surtensions
        Oui
    • Principales caractéristiques électriques
      • tension nominale
        250 V
      • Type de tension d'alimentation
        AC
    • Dimensions
      • Hauteur produit installé
        55 mm
      • Longueur
        330 mm
      • Largeur produit installé
        55 mm
    • Matières
      • Couleur
        aluminium
      • Matière
        aluminium
      • Groupe de matériau
        aluminium
    • Installation, montage
      • Type de montage
        en saillie
    • Equipement
      • Quantité des prises de courant du ménage
        6
      • Extension possible
        Oui
    • Utilisation
      • Pliant
        Oui
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20
      • Sans halogène
        Oui
    • Forme
      • Forme
        Carré
    Documentations
    Profil Environnemental Produit pour NRF0006B00 50 kopdfDownload
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020