Disjoncteur 4P 10/15kA C-6A 4M NKN406

EAN
3250614629761
Conditionnement
1 Pièce
411,59 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Bloc différentiel de type AC 5 produit(s) disponible(s)
  • Bloc différentiel de TYPE A-HI (haute immunité) 8 produit(s) disponible(s)
  • Bloc différentiel de type AC S 2 produit(s) disponible(s)
  • Bloc de contact auxiliaire 2 produit(s) disponible(s)
  • bobine à émission 2 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 12 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    6 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2
    15 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
    10 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2
    15 kA
  • Courant assigné à -25°C
    7,61 A
  • Courant assigné à -20°C
    7,48 A
  • Courant assigné à -15°C
    7,35 A
  • Courant assigné à -10°C
    7,21 A
  • Courant assigné à -5°C
    7,07 A
  • Courant assigné à 0°C
    6,93 A
  • Courant assigné à 5°C
    6,78 A
  • Courant assigné à 10°C
    6,63 A
  • Courant assigné à 15°C
    6,48 A
  • Courant assigné à 20°C
    6,32 A
  • Courant assigné à 25°C
    6,16 A
  • Courant assigné à 30°C
    6 A
  • Courant assigné à 35°C
    5,81 A
  • Courant assigné à 40°C
    5,61 A
  • Courant assigné à 45°C
    5,41 A
  • Courant assigné à 50°C
    5,19 A
  • Courant assigné à 55°C
    4,97 A
  • Courant assigné à 60°C
    4,74 A
  • Courant assigné à 65°C
    4,50 A
  • Courant assigné à 70°C
    4,24 A
Architecture
  • Type de pôles
    4P
  • Courbe
    C
Capacité
  • Nombre de modules
    4
Principaux attributs électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
    10 kA
  • Couple de serrage nominal borne haute
    2,80 - 2,80 Nm
  • Couple de serrage nominal borne basse
    2,80 - 2,80 Nm
Tension
  • Tension assignée d'emploi Ue
    400 - 400 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    6 000 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Raccordement
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 - 35 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 - 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
    1 - 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 - 35 mm²
Installation, montage
  • Couple de serrage
    2,80 - 2,80 Nm
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne biconnect
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Position de montage du produit sous 360°
    Oui
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2
    2
  • Classe de limitation d'énergie I²t
    3
  • Température de service
    -25 - 70 °C
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    5,44 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    4 000
  • Endurance mécanique nombre de manœuvres
    20 000
Connectivité
  • Type de connection / prise
    Borne à vis
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Bornes alignées
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Bornes alignées

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024