Disjoncteur 3P+N 6-10kA courbe D - 32A 3 modules NGT832

EAN
3250614635908
Conditionnement
1 pièce
Prix
286,07 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Bloc différentiel de type AC 4 produit(s) disponible(s)
  • Bloc différentiel de TYPE A-HI (haute immunité) 8 produit(s) disponible(s)
  • Bloc de contact auxiliaire 2 produit(s) disponible(s)
  • bobine à émission 2 produit(s) disponible(s)
  • Déclencheur à sous-tension 2 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 4 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Courant Electrique
  • Courant assigné nominal
    32 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2
    7,50 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
    6 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2
    10 kA
Architecture
  • Type de pôles
    3P+N
  • Courbe
    D
Capacité
  • Nombre de modules
    3
Principales caractéristiques électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
    6 kA
Tension Electrique
  • Tension assignée d'emploi Ue
    400 - 415 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 000 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Connexion
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    0,75 - 16,0 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    0,75 - 10,0 mm²
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1,90 - 1,90 Nm
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Position de montage du produit sous 360°
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2
    3
  • Classe de limitation d'énergie I²t
    3
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    Tous climats
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    12,50 W
Connectivité
  • Type de connection / prise
    Borne à vis
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Borne décalée
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Borne décalée

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui

Documents

  • Image produit

    Image NGT832 | Hager France

    Image produit NGT832

  • Brochures techniques & CCTP

    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_ProtectionModulaire_borne_decalee | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_ProtectionModulaire_borne_decalee

    Brochures techniques fr-FR 2022-01-19

    PDF
    420,00 kB
    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_ProtectionModulaire_borne_decalee_DOC | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_ProtectionModulaire_borne_decalee_DOC

    Brochures techniques fr-FR 2023-07-20

    739,04 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Coffret | Hager France

    Brochure - Coffret

    Brochure fr-FR 2022-01-04

    PDF
    6,28 MB
    Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

    Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

    Brochure fr-FR 2022-05-06

    PDF
    5,22 MB
    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Brochure fr-FR 2023-10-06

    PDF
    10,28 MB
  • Promotional

    Image [Découverte] Habitat et petit tertiaire : solutions modulaires à bornes décalées | Hager | Hager France

    [Découverte] Habitat et petit tertiaire : solutions modulaires à bornes décalées | Hager

    Promotional fr-FR 2020-01-01

    URL
  • Information produit

    Image Guide de choix - Protection | Hager France

    Guide de choix - Protection

    Information produit fr-FR 2022-11-22

    PDF
    116,66 kB
  • How-to

    Image Coffret - GTL - protections modulaires les avantages des produits Hager - protection modulaire (MCCB et RCCB) | Hager France

    Coffret - GTL - protections modulaires les avantages des produits Hager - protection modulaire (MCCB et RCCB)

    How-to fr-FR 2023-05-26

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2019-01-23

    PDF
    93,16 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024