NFT820

Disjoncteur 3P+N 6-10kA courbe C - 20A 3 modules
EAN
3250614635748
Quantité
1
Prix*
135,99 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Position du neutre
      gauche
    • Nombre de pole protégé
      3
    • Nombre de pôles
      4 P
    • Type de pôles
      3P+N
    • Courbe
      C
  • Connectivité
    • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
      Borne décalée
    • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
      Bornes décalées
  • Principales caractéristiques électriques
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    • Tension assignée d'emploi Ue
      400 V
      415 V
    • Fréquence assignée
      50/60 Hz
    • Type de tension d'alimentation
      AC
  • Tension
    • Tension assignée d'isolement
      500 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
  • Intensité du courant
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
      10 kA
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 220V AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 240V AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 380V AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 415V AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2
      75 %
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60947-2
      7.5 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2
      7.5 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60947-2
      7.5 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 380V AC selon IEC 60947-2
      7.5 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2
      7.5 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 415V AC selon IEC 60947-2
      7.5 kA
    • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)
      2 kA
    • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
      2 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 380V AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 400V AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 415V AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
      10 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2
      10 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
      10 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2
      10 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
      10 kA
    • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
      1.13 In
      1.45 In
    • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
      6 In
      9 In
    • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC
      15 In
      7 In
    • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC
      0 In
  • Courant / température
    • Courant assigné à 0°C
      22.48 A
    • Courant assigné à -10°C
      23.25 A
    • Courant assigné à -15°C
      23.62 A
    • Courant assigné à -20°C
      23.99 A
    • Courant assigné à -25°C
      24.35 A
    • Courant assigné à 30°C
      20 A
    • Courant assigné à 35°C
      19.68 A
    • Courant assigné à 40°C
      19.35 A
    • Courant assigné à 45°C
      19.01 A
    • Courant assigné à -5°C
      22.87 A
    • Courant assigné à 50°C
      18.67 A
    • Courant assigné à 55°C
      18.33 A
    • Courant assigné à 60°C
      17.97 A
  • Coefficient de correction du courant
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
      0.95
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
      0.95
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
      0.9
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
      0.85
    • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz
      1.1
    • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz
      1.2
    • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz
      1.5
    • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz
      1
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      70 mm
    • Hauteur produit installé
      84.7 mm
    • Largeur produit installé
      53.1 mm
  • Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      8.4 W
    • Puissance dissipée par pôle à In
      2.8 W
  • Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      4000
    • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
      20000
  • Installation, montage
    • Type de raccordement haut pour produits modulaires
      Borne à vis
    • Couple de serrage
      1,9Nm
    • Type de loquet haut pour produits modulaires
      Plastique
    • Type de loquet bas pour produits modulaires
      Plastique
    • Type de raccordement bas pour produits modulaires
      Borne à vis
    • Démontabilité haute pour produits modulaires
      Oui
    • Démontabilité basse pour produits modulaires
      Oui
  • Connexion
    • Type de connexion
      cage à vis
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      0.75 mm²
      16 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      0.75 mm²
      10 mm²
  • Standards
    • Texte norme
      EN 60898-1
    • Homologations
      NF
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
  • Conditions d'utilisation
    • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
      3
    • Classe de limitation d'énergie I²t
      3
    • Altitude
      2000 m
    • Tropicalisation/humidité/Exécution
      tous climats
    • Température de stockage/transport
      -25 °C
      80 °C
Documentations
Profil Environnemental Produit pour NFT820 173 KBpdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020