Disjoncteur 3P 6/10kA B-50A 3M NEN350

EAN
3250614619892
Conditionnement
1 pièce
Prix
369,83 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Bloc différentiel de TYPE A-HI (haute immunité) 4 produit(s) disponible(s)
  • Bloc différentiel de type AC 3 produit(s) disponible(s)
  • Bloc différentiel de type AC S 2 produit(s) disponible(s)
  • Bloc de contact auxiliaire 2 produit(s) disponible(s)
  • bobine à émission 2 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 12 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Courant Electrique
  • Courant assigné nominal
    50 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2
    15 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
    10 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2
    10 kA
Architecture
  • Type de pôles
    3P
  • Courbe
    B
Capacité
  • Nombre de modules
    3
Principales caractéristiques électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
    6 kA
  • Couple de serrage nominal borne haute
    2,80 - 2,80 Nm
  • Couple de serrage nominal borne basse
    2,80 - 2,80 Nm
Tension Electrique
  • Tension assignée d'emploi Ue
    400 - 400 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    6 000 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Connexion
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 - 35 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 - 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
    1 - 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 - 35 mm²
Installation, montage
  • Couple de serrage
    2,80 - 2,80 Nm
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne biconnect
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Position de montage du produit sous 360°
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2
    2
  • Classe de limitation d'énergie I²t
    3
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    15,40 W
Connectivité
  • Type de connection / prise
    Borne à vis
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Bornes alignées
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Bornes alignées

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui

Documents

  • Image produit

    Image NEN350 | Hager France

    Image produit NEN350

  • Brochures techniques

    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_ProtectionModulaire_borne_alignee | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_ProtectionModulaire_borne_alignee

    Brochures techniques fr-FR 2022-01-19

    PDF
    524,13 kB
    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_ProtectionModulaire_borne_alignee_DOC | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_ProtectionModulaire_borne_alignee_DOC

    Brochures techniques fr-FR 2023-07-20

    747,68 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Coffret | Hager France

    Brochure - Coffret

    Brochure fr-FR 2022-01-04

    PDF
    6,28 MB
    Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

    Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

    Brochure fr-FR 2022-05-06

    PDF
    5,22 MB
    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Brochure fr-FR 2023-10-06

    PDF
    10,28 MB
  • Promotional

    Image [Découverte] Habitat et petit tertiaire : solutions modulaires à bornes décalées | Hager | Hager France

    [Découverte] Habitat et petit tertiaire : solutions modulaires à bornes décalées | Hager

    Promotional fr-FR 2020-01-01

    URL
  • Information produit

    Image Guide de choix - Protection | Hager France

    Guide de choix - Protection

    Information produit fr-FR 2022-11-22

    PDF
    116,66 kB
  • How-to

    Image Coffret - GTL - protections modulaires les avantages des produits Hager - protection modulaire (MCCB et RCCB) | Hager France

    Coffret - GTL - protections modulaires les avantages des produits Hager - protection modulaire (MCCB et RCCB)

    How-to fr-FR 2023-05-26

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-04-29

    PDF
    535,41 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2023-11-17 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2023-11-17

    PDF
    773,46 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2023-11-17 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2023-11-17

    PDF
    716,52 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024